VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1376160
Scaricatore di sovratensione, tipo 2 / Class II, per sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra fino a 800 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzionamento sicuro dei sistemi di alimentazione a tensione continua grazie alla protezione affidabile dalle sovratensioni
Per l'impiego in sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra
Ampie possibilità di utilizzo grazie all'altitudine di impiego massima di max 6000 m (s.l.m.)
Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti