CHARX-PROTECT-11-22KW - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1380466

CHARX protect retrofit, set di protezioni contro la sovratensione per proteggere le stazioni di ricarica con una potenza di 11 kW ... 22 kW, ad es. wall box. Scaricatore di sovratensione costituito da elemento base con tecnologia di connessione Push-in, contatto di segnalazione remota e spine estraibili, tensione nominale: 230 V AC, circuito 3+1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapidità di installazione e messa in servizio
Utilizzo versatile con le stazioni di ricarica da 11 kW ... 22 kW
Selezione flessibile della sezione del cavo grazie all'area di tenuta variabile
Risparmio di tempo nel cablaggio grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Materiale di installazione supplementare non necessario grazie al cablaggio passante