UTWE 6-2/17
-
Connettore a innesto di prova
3069667
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 34, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Presa per spina di prova |
Numero di poli | 17 |
Passo | 8,2 mm |
Numero collegamenti | 34 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 17 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 34 |
Sezione nominale | 6 mm² |
1. piano | |
Filettatura | M4 |
Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente di carico massima | 30 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
Tensione nominale | 400 V AC/DC |
Sezione nominale | 6 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 172,2 mm |
Altezza | 81 mm |
Profondità | 56,5 mm |
Passo | 8,2 mm |
Spess. parete | 1 mm ... 4 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 4,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 300 A |
500 A | |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Forza di prova valore nominale | 5 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Fissaggio morsetti | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Codice articolo | 3069667 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE6112 |
Codice prodotto | BE6112 |
GTIN | 4046356888134 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 539,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99,99 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6b72b924-bff8-4165-8866-c09ccef5856a |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 1/4-8 - Ponticello a innesto 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Ponticello a innesto 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Ponticello a innesto 3032402
-
FBSR 16-8 - Ponticello a innesto 3033816
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
AP RSC-T - Profilo di copertura 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Piastra di supporto 3069057
-
PC-UTWE-TRI - Profilo di codifica 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Connettore di prova 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Connettore di prova 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Connettore di prova 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Connettore di prova 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Connettore di prova 3069469
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adattatore di prova 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adattatore di prova 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adattatore di prova 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adattatore di prova 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adattatore di prova 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adattatore di prova 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adattatore di prova 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adattatore di prova 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adattatore di prova 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adattatore di prova 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adattatore di prova 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adattatore di prova 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adattatore di prova 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adattatore di prova 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adattatore di prova 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adattatore di prova 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Presa multipla di prova 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Presa multipla di prova 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Presa multipla di prova 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Presa multipla di prova 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Presa multipla di prova 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Presa multipla di prova 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Presa multipla di prova 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Presa multipla di prova 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Presa multipla di prova 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Segnamorsetti 0828295
-
US-TM 100 - Segnamorsetti 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Cacciavite 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite 1212588
-
FTPR-2/17 - Connettore di prova 3001696
-
FTP-2/17 - Connettore di prova 3001720
-
FBP-2/17 - Connettore cieco 3069888
I vantaggi
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Salvaspazio grazie a connettori di prova compatti e modulari
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)