Ponticello a innesto - FBS 1/4-8
3032376

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, equipaggiamento dei poli: 1, 4, colore: rosso


Dettagli prodotto




Tipo di prodotto Ponticello a innesto
N. poli 4
Passo 8,2 mm

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

Larghezza 31,1 mm
Altezza 29,6 mm
Passo 8,2 mm

Colore rosso
Materiale rame
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Materiale isolante PA

Dati tecnici
Equipaggiamento dei poli 1, 4

Tipo di montaggio Montaggio a innesto

Codice articolo 3032376
Pezzi/conf. 10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima 10 Pezzi
Codice vendita BE2Z2X
Codice prodotto BE2Z2X
Pagina del catalogo Pagina 402 (C-1-2019)
GTIN 4046356302562
Peso per pezzo (confezione inclusa) 6,38 g
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,27 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

I vantaggi

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione