Adattatore di prova - PAIS-4-FIX BK
3032792

Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: nero


Dettagli prodotto




Note generali Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274
Note generali Non inserire sotto tensione
Note generali Accessorio per la verifica con blocco in posizione, indicato quindi solo per essere inserito una volta

Tipo di prodotto Presa per spine di prova
N. poli 1

Corrente di carico massima 10 A
Tensione massima 250 V

Corrente di carico massima 10 A

Larghezza 6 mm
Altezza 53,3 mm
Lunghezza 6,5 mm
Diametro 5,8 mm
Diametro connettore 2,4 mm

Colore nero
Materiale Lega di rame
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Materiale isolante PA
Inserto materiale isolante statico a freddo -60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) superata

Cicli di manovra 1

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione) -5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) 30 % ... 70 %

Codice articolo 3032792
Pezzi/conf. 10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima 10 Pezzi
Codice vendita BE1Z3X
Codice prodotto BE1Z3X
Pagina del catalogo Pagina 413 (C-1-2019)
GTIN 4046356947756
Peso per pezzo (confezione inclusa) 2,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,41 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

I vantaggi

Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm