Ponticello a innesto - FBS 6-8 BU
3032677

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, colore: blu


Dettagli prodotto




Tipo di prodotto Ponticello a innesto
N. poli 6
Passo 8,2 mm

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

Larghezza 47,5 mm
Altezza 29,6 mm
Passo 8,2 mm

Colore blu
Materiale rame
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Materiale isolante PA

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione) -5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) 30 % ... 70 %

Tipo di montaggio Montaggio a innesto

Codice articolo 3032677
Pezzi/conf. 10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima 10 Pezzi
Codice vendita BE2Z2X
Codice prodotto BE2Z2X
Pagina del catalogo Pagina 403 (C-1-2019)
GTIN 4046356551779
Peso per pezzo (confezione inclusa) 11,704 g
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,34 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Prodotti compatibili

I vantaggi

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione