41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
Corrente di carico massima
41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
Larghezza
31,1 mm
Altezza
29,6 mm
Passo
8,2 mm
Colore
arancione
Materiale
rame
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Materiale isolante
PA
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)