FTP-2/1 SERVICE 0R1
-
Connettore di prova
3069466
Connettore di prova, con resistenza integrata 100 mOhm, 3 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 1 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: rosso
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti