41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
Corrente di carico massima
41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
Larghezza
47,5 mm
Altezza
29,6 mm
Passo
8,2 mm
Colore
rosso
Materiale
rame
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Materiale isolante
PA
Tipo di montaggio
Montaggio a innesto
Codice articolo
3032470
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
BE2Z2X
Codice prodotto
BE2Z2X
Pagina del catalogo
Pagina 402 (C-1-2019)
GTIN
4046356329095
Peso per pezzo (confezione inclusa)
11,786 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
11,445 g
Numero tariffa doganale
85366990
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia