CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 38, numero poli: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: grigio
Tipo di prodotto | Presa per spina di prova |
Numero di poli | 19 |
Passo | 8,2 mm |
Numero collegamenti | 38 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 19 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 38 |
Sezione nominale | 6 mm² |
1. piano | |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente di carico massima | 30 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
Tensione nominale | 400 V AC/DC |
Sezione nominale | 6 mm² |
1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 6 mm² |
Larghezza | 187,5 mm |
Altezza | 99,7 mm |
Profondità | 56,5 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Profondità su NS 35/15 | 69,3 mm |
Passo | 8,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Codice articolo | 3069868 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE6112 |
Codice prodotto | BE6112 |
Pagina del catalogo | Pagina 623 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356962322 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 579,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 579,5 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |