BC 71,6 OT U22 BK
-
Parte superiore custodia
2202988
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 22,35 mm, larghezza: 71,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
Serie di custodie | BC |
Famiglia di prodotti | BC 71,6.. |
Numero di poli max. | 44 (passo: 2,5 mm) |
32 (passo: 3,5 mm) | |
24 (passo: 5 mm) | |
16 (passo: 7,5 mm) | |
Esecuzione | Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 71,6 mm |
Altezza | 89,7 mm |
Profondità | 54,85 mm |
Unità modulare | 4 TE |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PC |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 8 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2202988 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHBAB |
Codice prodotto | ACHBAB |
GTIN | 4055626290652 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,82 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28,82 g |
Numero tariffa doganale | 84879090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Morsetto per circuiti stampati 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Morsetto per circuiti stampati 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Morsetto per circuiti stampati 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Connettore maschio 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Morsetto per circuiti stampati 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Morsetto per circuiti stampati 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Base custodia 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Base custodia 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Base custodia 2896267
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - Custodia 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - Custodia 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Custodia 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Custodia 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Custodia 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Custodia 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Custodia 2896160
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Connettori per circuiti stampati USB 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - Connettori per circuiti stampati SPE 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Connettori per circuiti stampati SPE 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163795
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connettore maschio 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)