BC 71,6 DKL S TRANS/YE
-
Custodia
1163755
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, pannello di copertura incluso, larghezza: 71,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Copertura |
Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
Serie di custodie | BC |
Famiglia di prodotti | BC 71,6.. |
Esecuzione | coperchio girevole trasparente, piombabile |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Larghezza | 71,6 mm |
Altezza | 45 mm |
Profondità | 8 mm |
Colore (Pannello di copertura) | giallo (RAL 1018) |
Colore (Coperchio custodia) | trasparente |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PC |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
Tipo di montaggio | orientabile e piombabile |
Confezione | Confezionamento in cartone |
Codice articolo | 1163755 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHBAB |
Codice prodotto | ACHBAB |
GTIN | 4063151175580 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,63 g |
Numero tariffa doganale | 84879090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Parte superiore custodia 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Parte superiore custodia 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Parte superiore custodia 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Parte superiore custodia 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Parte superiore custodia 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Parte superiore custodia 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Parte superiore custodia 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Parte superiore custodia 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Parte superiore custodia 2896063
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Base custodia 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Base custodia 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Base custodia 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connettore maschio 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)