HBUS 71,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN
2896296

tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Connettore bus per guide DIN, colore: nero, corrente nominale: 3 A (Corrente cumulativa max. 25 A), tensione di dimensionamento (III/2): 30 V, numero poli: 16, serie di prodotti: BC 71,6.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Installazione compatta sotto la custodia per guida DIN
Veloce comunicazione da modulo a modulo senza interventi di cablaggio supplementari
Per ogni larghezza di installazione un connettore bus per guide DIN