FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Connettori femmina SMD
1374032

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 2,2 A, tensione di prova: 840 V AC, numero poli: 40, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La prima trasmissione dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s nello standard di mercato consolidato offre nuove possibilità di progettazione.​
Robusti connettori board-to-board e wire-to-board con numero di poli compreso tra 6 e 100 garantiscono una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti.
Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati
I punti di contatto placcati in oro consentono una trasmissione del segnale stabile nel tempo e correnti fino a 2,3 A.
Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti

Domande frequenti


È possibile ottenere anche varianti specifiche?

Sì, oltre agli articoli standard, sviluppiamo anche varianti personalizzate per il collegamento interno dei circuiti stampati. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza per la progettazione e l'implementazione a seconda delle vostre esigenze concrete.


Qual è la caratteristica distintiva del connettore board-to-board FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

Con la nuova serie FR 1,27, le caratteristiche dei prodotti precedenti vengono ampiamente superate sotto molti aspetti.
I contatti placcati in oro migliorano il comportamento di trasmissione della corrente, tanto che la corrente nominale per conta... Vedi di più

Con la nuova serie FR 1,27, le caratteristiche dei prodotti precedenti vengono ampiamente superate sotto molti aspetti.
I contatti placcati in oro migliorano il comportamento di trasmissione della corrente, tanto che la corrente nominale per contatto è ora di 2,3 A. Inoltre, la nuova serie di prodotti FR 1,27 è adatta alla trasmissione di dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s.

Vedi di meno

È possibile ottenere correnti nominali superiori a 2,3 A per contatto?

Il limite superiore della corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati sei poli, si possono ottenere 3,7 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).... Vedi di più

Il limite superiore della corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati sei poli, si possono ottenere 3,7 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).

Vedi di meno

Attualmente sto utilizzando un connettore board-to-board con passo 1,27 di un altro produttore. Il passaggio al nuovo FR 1,27 è molto complesso?

No, il nuovo connettore FR 1,27 è compatibile con gli altri normali prodotti della concorrenza. I relativi rapporti di prova sono disponibili su richiesta.


Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board della serie FR 1,27?

Il connettore FR 1,27 è disponibile con il seguente numero di poli: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 e 100.
I connettori femmina IDC sono disponibili nelle versioni a 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 e 80 poli.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Vedi di più

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Vedi di meno

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Vedi di più

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Vedi di meno

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Vedi di più

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Vedi di meno


Vedi le FAQ