FR 1,27/100-FV 6,25 - Connettori femmina SMD
1374037

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 2,2 A, tensione di prova: 840 V AC, numero poli: 100, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La prima trasmissione dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s nello standard di mercato consolidato offre nuove possibilità di progettazione.​
Robusti connettori board-to-board e wire-to-board con numero di poli compreso tra 6 e 100 garantiscono una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti.
Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati
I punti di contatto placcati in oro consentono una trasmissione del segnale stabile nel tempo e correnti fino a 2,3 A.
Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti

Domande frequenti


È possibile ottenere anche varianti specifiche?

Sì, oltre agli articoli standard, sviluppiamo anche varianti personalizzate per il collegamento interno dei circuiti stampati. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza per la progettazione e l'implementazione a seconda delle vostre esigenze concrete.


Qual è la caratteristica distintiva del connettore board-to-board FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

Con la nuova serie FR 1,27, le caratteristiche dei prodotti precedenti vengono ampiamente superate sotto molti aspetti.
I contatti placcati in oro migliorano il comportamento di trasmissione della corrente, tanto che la corrente nominale per conta... Vedi di più

Con la nuova serie FR 1,27, le caratteristiche dei prodotti precedenti vengono ampiamente superate sotto molti aspetti.
I contatti placcati in oro migliorano il comportamento di trasmissione della corrente, tanto che la corrente nominale per contatto è ora di 2,3 A. Inoltre, la nuova serie di prodotti FR 1,27 è adatta alla trasmissione di dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s.

Vedi di meno

È possibile ottenere correnti nominali superiori a 2,3 A per contatto?

Il limite superiore della corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati sei poli, si possono ottenere 3,7 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).... Vedi di più

Il limite superiore della corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati sei poli, si possono ottenere 3,7 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).

Vedi di meno

Attualmente sto utilizzando un connettore board-to-board con passo 1,27 di un altro produttore. Il passaggio al nuovo FR 1,27 è molto complesso?

No, il nuovo connettore FR 1,27 è compatibile con gli altri normali prodotti della concorrenza. I relativi rapporti di prova sono disponibili su richiesta.


Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board della serie FR 1,27?

Il connettore FR 1,27 è disponibile con il seguente numero di poli: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 e 100.
I connettori femmina IDC sono disponibili nelle versioni a 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 e 80 poli.