CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT
-
Connettori per circuiti stampati USB
1332637
Connettori per circuiti stampati USB, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, 5 Gbit/s, materiale: Metallo, tipo di connessione: Attacco a saldare, USB 3.0
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato dispositivo) |
Tipo | USB-A |
Tipo sensore | USB 3.0 |
Numero di poli | 9 |
Piano d'inserimento | USB-A |
Confezione | Tray |
Numero degli slot | 1 |
Esecuzione | Connettore femmina |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 30 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 1500 V |
Corrente nominale | 1,8 A |
Resistività di massa | 30 mΩ |
Frequenza | 20 Hz ... 500 Hz |
Resistenza di isolamento | 1000 MΩ |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 3.2 Gen 1 |
Velocità di trasmissione | 5 GBit/s |
Trasmissione di potenza | 54 W |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Attacco a saldare |
Larghezza | 14,4 mm |
Altezza | 7,74 mm |
Lunghezza | 16,5 mm |
Orientamento verso | 90,00 ° |
Colore della custodia | blu |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
Materiale inserto portacontatti | PA 4T |
Tensione di prova filo/filo | 500 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 V |
Accelerazione | 3,1 m/s² |
Assenza di alogeni | sì |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 5000 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 35,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 10 N |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | EIA 364-1000 |
Frequenza | 20-500 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Accelerazione | 3,10 m/s² |
Durata di prova | 15,00 min |
Resistività di massa R1 | 30,00 mΩ |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | 60068-2-27 |
Accelerazione | 30,00 g |
Numero di urti per direzione | 18,00 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 85 °C |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Istruzioni di lavorazione | |
Processo | Saldatura a onde |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Codice articolo | 1332637 |
Pezzi/conf. | 117 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 117 Pezzi |
Codice vendita | ABNDAB |
Codice prodotto | ABNDAB |
GTIN | 4063151629663 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,71 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,71 g |
Numero tariffa doganale | 85366930 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ottimizzato per la saldatura a onde
Trasmissione dati fino a 5 GBit/s
Confezione in vaschetta portatile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)