SPE-T1-M8MSM-180-SMD
-
Connettori per circuiti stampati SPE
1215777
Connettori per circuiti stampati SPE, tipo: IEC 63171-5, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: Plastica, tipo di connessione: SMD, Single Pair Ethernet
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Per quale standard Single Pair Ethernet di IEEE è adatto il connettore?
Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.... Vedi di più
Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.
Vedi di menoPosso utilizzare le connessioni a vite per custodia esistenti del portfolio M8/M12 per questo inserto contatti?
Sì, le connessioni a vite per custodia di Phoenix Contact sono compatibili e possono essere utilizzate. Vedere in proposito la sezione "Accessori" dell'articolo.
Quali varianti sono disponibili per le connessioni a vite per custodia?
Le connessioni a vite per custodia per gli inserti contatti sono disponibili per il montaggio anteriore e posteriore. Vedere in proposito la sezione "Accessori" dell'articolo.
Per quale tipo di bloccaggio sono adatte le connessioni a vite per custodia?
Le connessioni a vite per custodia sono disponibili come sistemi di chiusura a vite e Push-Pull.
Anche nello stato di non collegamento è possibile raggiungere la classe di protezione IP6x?
Informazioni sulla classe di protezione nello stato di collegamento o non collegamento sono reperibili nella sezione "Accessori" dell'articolo alla voce dedicata alle relative connessioni a vite.
Per quale processo di elaborazione sono adatti i connettori SPE?
I connettori sono adatti al processo di elaborazione automatizzato Reflow con pick-and-place.
Dove trovo dati rilevanti per il Design-in?
Per ulteriori informazioni sul Design-in consultare i disegni tecnici alla sezione "Download".