I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PTVME 6/S-P BU - Morsetto sezionatore per conv. misura
1350424

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2 , colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza aumentata grazie alla tensione nominale di 1000 V
La struttura compatta consente una larghezza simile a quella del morsetto a vite
Azionamento semplice e veloce, grazie al dispositivo di separazione senza viti
Stato di commutazione chiaro e facilmente riconoscibile
Utilizzo degli accessori standard CLIPLINE complete