I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare
1212720

Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio forzato sbloccabile
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
Crimpatura di qualità elevata e costante