Soluzione di sistema fotovoltaico POS

POS per sistemi solari off-grid

Il sistema Pico Off-Grid (POS) è una soluzione robusta basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. La soluzione comprende una custodia, un supporto a pilone e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653801
POS PANELFIX S - Supporto
POS PANELFIX S - Supporto
1653801

Supporto per moduli fotovoltaici per sistemi energeticamente autosufficienti, montaggio a parete, adatto per pannelli da circa 10 ... 40 Wp, compatibile con: POS-PV-Panel 22, set di montaggio per pilone Ø 48 mm ... 108 mm e set di rinforzo fino a vento forza 10, materiale: acciaio inox

I vantaggi

  • Utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni grazie alle certificazioni internazionali
  • Rapida messa in servizio grazie al semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
  • Durevole grazie alla custodia resistente ai raggi UV e alla staffa anticorrosione
  • Resistente anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche
  • Moduli fotovoltaici altamente efficienti grazie alla tecnologia a celle monocristalline

Panoramica delle caratteristiche principali

Ti offriamo il sistema off-grid più adatto alla tua applicazione. Vieni a scoprire le caratteristiche tecniche.

Soluzione di sistema fotovoltaico POS

Diametro del palo 48 mm … 180 mm
Materiale del supporto Acciaio inox
Intervallo di temperatura -40 °C ... +80 °C
Angolo di inclinazione del pannello fotovoltaico 30° … 80°
Tecnologia dei moduli solari 36/45 celle solari ad alte prestazioni, tecnologia a celle monocristalline
Potenza del pannello fotovoltaico 22 Wp ... 190 Wp

Presentazione dei prodotti nel dettaglio La soluzione POS è ideale per l'installazione semplice di sistemi autonomi dal punto di vista energetico fino a una classe di potenza di 190 Wp.

Image-Map interattiva: Sistema a energia solare off-grid
Supporto protetto dalla corrosione
Il supporto è caratterizzato da un'elevata stabilità e da una buona protezione contro le sollecitazioni meccaniche. È adatto anche a forze di vento elevate e rimane protetto dalla corrosione grazie all'acciaio inox (1.4301) utilizzato. L'innovativa regolazione dell'angolo consente inoltre di ottimizzare il rendimento energetico.
Supporto protetto dalla corrosione
Ampia tecnologia di connessione
La custodia del POS è già dotata di connettori per fotovoltaico SUNCLIX integrati. È disponibile anche un'ulteriore tecnologia di connessione con grado di protezione IP elevato. I nostri servizi comprendono sia la lavorazione meccanica che l'installazione della tecnologia di connessione, il tutto da un unico fornitore.
Ampia tecnologia di connessione
Moduli fotovoltaici ad alta efficienza
I nostri pannelli solari offrono un'ampia gamma di potenze: 22, 75, 110 e 190 Wp. Grazie alla tecnologia a celle monocristalline, i moduli raggiungono un'efficienza del 22%. Inoltre, i pannelli sono già cablati con i connettori SUNCLIX pronti per il collegamento.
Moduli fotovoltaici ad alta efficienza
Custodie da esterno di grande volume
Le custodie certificate in policarbonato sono leggere, resistenti e proteggono l'elettronica in modo duraturo e sicuro da umidità, calore, raggi UV e sollecitazione meccanica. Le voluminose custodie in plastica sono adattabili alle esigenze individuali e ampliabili con accessori. Possono anche essere utilizzate in applicazioni complesse.
Custodie da esterno di grande volume
Stazione meteo con tecnologia di misurazione protetta in robuste custodie da esterno

Soluzione di sistema fotovoltaico POS

Ideale per le soluzioni off-grid

Utilizza il Pico Off-Grid System (POS) montato su pannelli fotovoltaici per creare sistemi autosufficienti dal punto di vista energetico con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. Grazie alla robusta custodia e al montaggio su palo in acciaio inox, è possibile realizzare una soluzione affidabile e duratura per la fornitura di energia in aree remote e ambienti difficili. I campi di applicazione comprendono, ad esempio, la registrazione di dati ambientali, ambienti industriali con requisiti elevati e molte altre applicazioni esterne.

Domande frequenti (FAQ)

Supporto per modulo fotovoltaico POS-Panelfix
Angolo di inclinazione del pannello solare in funzione della latitudine
Soluzione di sistema fotovoltaico POS
Supporto per modulo fotovoltaico POS-Panelfix

Il sistema è stato testato con ottimi risultati per impatti con una forza di 5G e per vibrazioni fino a 7,4 Hz con un'ampiezza di 0,15 mm. Il sistema ha fornito ottimi risultati con la simulazione di carichi di vento fino a 88 km/h (forza del vento 8). Un ulteriore rinforzo garantisce una maggiore stabilità coi carichi fino a una forza del vento 10. La resistenza dipende dal peso dei componenti della custodia.

Angolo di inclinazione del pannello solare in funzione della latitudine

Per ottenere prestazioni ottimali, il pannello deve essere installato con un angolo corrispondente alla latitudine del luogo di installazione. Se la tua località si trova nell'emisfero settentrionale, il pannello solare andrà orientato esattamente verso sud. Allo stesso modo, il pannello solare andrà orientato verso nord se ti trovi nell'emisfero meridionale. Ulteriori dettagli sono contenuti nelle istruzioni per l'applicazione, disponibili nell'area download delle pagine informative dei prodotti.

Soluzione di sistema fotovoltaico POS

I moduli FV sono progettati per ridurre al minimo gli effetti dell'ombreggiamento parziale. Tuttavia, per garantire la massima efficienza, è necessario evitare il più possibile l'ombreggiamento.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.