POS PV PANEL 110 - Modulo fotovoltaico
1587085

Modulo fotovoltaico, Pannello fotovoltaico per sistema off-grid Pico con connettori Sunclix integrati, potenza nominale: 110 W, tecnologia delle celle: PERC monocristallina con efficienza >22 %, numero di celle: 42, telai del modulo: telaio con profilo a camera cava anodizzato, larghezza: 550 mm, altezza: 1065 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Efficienza elevata superiore al 22 %
Celle aggiuntive per una maggiore efficienza di carica
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Sistema completo, tranne l'elettronica propria
Catena di fornitura semplice