PV-C3F-S 2,5-6 (+)
-
Connettore fotovoltaico
1386381
Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm, Modello successivo al 1774674
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Modello successivo al 1774674 |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| Famiglia di prodotti | SUNCLIX |
| Numero di poli | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1100 V |
| Tensione nominale ATD | 1100 V DC (III/2,00) a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 12,8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 12 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 12 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 12,8 kV |
| Corrente nominale (6,0 mm²) | 35 A (a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Corrente nominale (4,0 mm²) | 30 A (a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Corrente nominale (2,5 mm²) | 20 A (a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Resistenza di passaggio | ≤ 0,45 mΩ (nello stato connesso (senza cavo)) |
| Collegamento | Molla |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 19 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza | 60,9 mm |
| Colore | nero |
| Colore della custodia | nero |
| Materiale Custodia | PPE |
| Materiale Guarnizione | EPDM |
| Materiale Pressacavi | PPE |
| Materiale Contatto | Lega di rame |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 (V0) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | III |
| Materiale isolante | mPPE |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale O-ring | EPDM |
| Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 8 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 8 mm |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 2,5 mm² 6 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 15 mm |
| Forza di estrazione del cavo | > 250 N |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Forza di inserzione | 45 N ±10 N |
| Forza di trazione | < 200 N (nello stato bloccato) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (connesso) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Grado di protezione (non connesso) | IP20 |
| Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Norme/disposizioni | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Codice articolo | 1386381 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | ABLBBA |
| Codice prodotto | ABLBBA |
| GTIN | 4063151762629 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85359000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Triphenyl phosphate (n. CAS: 115-86-6) |
| SCIP | ecb97017-25d4-4eee-8ed8-12db55d6caaf |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
Connettori DC monolitici
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)