PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Connettore fotovoltaico
1386384

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1100 V DC, Corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm. Modello successivo al 1774687


Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
Connettori DC monolitici