POS PANELFIX S - Supporto
1653801

Supporto per moduli fotovoltaici per sistemi energeticamente autosufficienti, montaggio a parete, adatto per pannelli da circa 10 ... 40 Wp, compatibile con: POS-PV-Panel 22, set di montaggio per pilone Ø 48 mm ... 108 mm e set di rinforzo fino a vento forza 10, materiale: acciaio inox

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Materiale inossidabile per uso universale
Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio
Utilizzo molto flessibile grazie agli innovativi morsetti di serraggio
Resiste in modo affidabile fino a vento forza 10