POS HP 100806 GY7035 - Custodia da esterno
1586885

Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 292 x 257 x 185 mm, con passaparete di connettori FV e supporto premontato, incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: grigio chiaro, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC resistente ai raggi UV

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Resistenza alla corrosione
Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Sistema completo, tranne l'elettronica propria
Catena di fornitura semplice