Connettori circolari

Connettori circolari

Per l'automazione industriale, Phoenix Contact offre connettori circolari metrici in numerose dimensioni: da piccolo a grande, diritti o angolati, stampati o assemblabili in campo. La vasta gamma di connettori circolari offre varie soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

Go to Product Detail Page for item 1621550
SH-8EPC58A9LB4S - Connettore per giunti
SH-8EPC58A9LB4S - Connettore per giunti
1621550

M23, Connettore per giunti, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1620251
CA-09P1N8AT007 - Connettore per cavi
CA-09P1N8AT007 - Connettore per cavi
1620251

M23, Connettore per cavi, serie: CA, angolato, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1620022
CA-17S1N8A9008 - Connettore per giunti
CA-17S1N8A9008 - Connettore per giunti
1620022

M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1243672
CA-19S1N1280DNSX - Connettore per cavi
CA-19S1N1280DNSX - Connettore per cavi
1243672

M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1622011
SH-8EPC58A8LB1 - Connettore per cavi
SH-8EPC58A8LB1 - Connettore per cavi
1622011

M23, Connettore per cavi, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 15 mm ... 18 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1619387
CA-09P1N8AT007S - Connettore per cavi
CA-09P1N8AT007S - Connettore per cavi
1619387

M23, Connettore per cavi, serie: CA, angolato, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1623834
CA-1RS1N8A8007S - Connettore per cavi
CA-1RS1N8A8007S - Connettore per cavi
1623834

M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 16+2+FE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1543928
M23-12P2N1280DU - Connettore per cavi
M23-12P2N1280DU - Connettore per cavi
1543928

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1619395
CA-06P1N8AT007S - Connettore per cavi
CA-06P1N8AT007S - Connettore per cavi
1619395

M23, Connettore per cavi, serie: CA, angolato, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

  • Sempre la soluzione ottimale grazie alla vasta gamma di connettori circolari da M5 a M58
  • Trasmissione sicura di segnali, dati fino a 10 GBit/s e potenza fino a 150 A e 630 V
  • Risparmio di tempo nella connessione con soluzioni per dispositivi in tutti i gradi di protezione del settore
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di personalizzazione in base alle tue esigenze
Campione gratuito
Ordina il tuo campione

Vuoi provare i connettori circolari della serie M17-M40 PRO? Phoenix Contact ti supporta nella scelta e nel Design-in dei connettori. Riceverai una consulenza competente per l'utilizzo nella progettazione delle tue macchine e degli impianti.

Ordina un campione
Ordine di campioni M17-M40&nbsp;PRO
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Nuovi prodotti

Il primo connettore M17 secondo lo standard IEC
Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali
Connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura
Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Connettori M12 Push-Pull a 8 poli
Connettori per dispositivi M12 angolati per THR
Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura

Connettore ibrido M17 secondo lo standard IEC

Soluzione 3-in-1 con bloccaggio rapido ONECLICK

Il connettore ibrido M17 PRO, conforme allo standard IEC 61076-2-117, offre la massima compatibilità e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. La soluzione 3-in-1 con sistema di bloccaggio rapido ONECLICK brevettato trasmette dati, segnali e potenza tramite un unico connettore.

Caratteristiche principali

  • Configurazione dei poli in conformità a IEC 61076-2-117
  • Soluzione 3-in-1 compatibile con Daisy Chain
  • Disponibile nella versione 50 V e 630 V
  • Altezza d'installazione fino a 3.000 m.s.l.
  • Correnti fino a 16 A
  • Sezione di collegamento dei pin di potenza fino a 1,5 mm²
  • Bloccaggio rapido ONECLICK
  • Grado di protezione: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

I vantaggi

  • Massima compatibilità e flessibilità grazie alla prima interfaccia M17 standardizzata secondo IEC
  • Soluzione 3-in-1 per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Massimo risparmio di spazio grazie all'altezza di installazione ridotta rispetto all'M17 standard
  • Montaggio senza errori grazie alla codifica cromatica e meccanica dello standard di connessione
  • 70% di risparmio di tempo durante l'installazione grazie al sistema di bloccaggio rapido ONECLICK senza utensili

Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali

Installa facilmente e senza la necessità di utensili

Con HEAVYCON la configurazione personalizzata e l'impiego di connettori industriali non necessitano di alcun utensile e quindi risultano ancora più facili e meno dispendiosi. Con connessioni che fanno "clic": dall'ampia gamma di inserti contatti al telaio e al contatto PE.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione del telaio: bloccaggio Click-in
  • Tecnologia di connessione PE: connessione Push-in
  • Numero di moduli: fino a 6
  • Cicli di pairing: 500
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e denaro: bloccaggio Click-in affidabile e senza utensili
  • Connessione rapida del conduttore: connessione dei conduttori con tecnologia Push-in, anche con contatto PE e con dispositivo installato
  • Comodo bloccaggio del modulo: installazione semplice grazie all'aggancio chiaro e univoco
  • Personalizzazione e risparmio di spazio: combinazione di moduli diversi
  • Moduli di potenza ad alte prestazioni: trasmettono in modo affidabile correnti fino a 300 A

Connettore M23 HYBRID per il circuito stampato

Soluzione salvaspazio 3-in-1

I nuovi connettori per dispositivi M23 HYBRID compatti per i processi di saldatura a onda trasmettono in modo affidabile dati, segnali e potenza. Si distinguono per le migliorate proprietà EMC e l'affidabilità grazie alle brevi distanze e all'eliminazione dei punti di trasferimento elettrico.

Caratteristiche principali

  • Sistema completo composto da connettori per PCB, per dispositivi e di campo nonché cavi ibridi
  • Standard di connessione ibrido: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensioni fino a 630 V AC / 800 V DC
  • Correnti fino a 30 A
  • Velocità dati fino a 100 MBit (CAT5)
  • Per processi di saldatura a onde
  • Conformità alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c
  • Omologazione UL: UL 2237 / PVVA

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Montaggio più rapido dell'80% e spazio di installazione ridotto del 60% rispetto alle confezioni di trefoli
  • Riduzione dei costi grazie all'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati
  • Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
  • Eliminazione delle fasi di lavoro ad alto potenziale di errore

Cavo di rete M12 Push-Pull

Trasmissione dati facile e affidabile

I connettori M12 PUSH-PULL preassemblati per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e sicura. I cavi di rete convincono per l'installazione rapida e senza utensili e sono efficacemente schermati grazie all'Advanced Shielding Technology.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versione connettore maschio e femmina
  • Varianti diritte e angolate
  • Schermatura completa con Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Connettori M12 Push-Pull a 8 poli

Cablaggio del segnale semplice e veloce

I connettori M12 Push-Pull offrono un cablaggio rapido e sicuro anche in spazi ristretti. Possono essere installati senza utensili, semplicemente innestandoli. I cavi di segnale preassemblati a otto poli con codifica A ampliano la gamma di prodotti.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica A
  • Varianti schermate e non schermate
  • Connettori maschio e connettori femmina
  • Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP68

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Connettori con bloccaggio esterno e interno consentono connessioni volanti
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Connettore per dispositivi M12 angolato per THR

Aumenta l'efficienza della produzione

Il connettore angolare a 90° in M12 è progettato per la produzione automatizzata e consente processi di assemblaggio efficienti. Grazie al suo design, il nuovo connettore può essere posizionato in modo flessibile sul circuito stampato ed essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Struttura angolata
  • Per la lavorazione a riflusso (THR)
  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A e D
  • 4, 5 e 8 poli
  • Versione non schermata
  • Standard di connessione inverso

I vantaggi

  • Adatto per il pick-and-place: l'assemblaggio automatico sul circuito stampato contribuisce ad aumentare l'efficienza nella produzione
  • Design ottimizzato: baricentro spostato, quindi appoggiabile "senza forza" sul circuito stampato e senza ganci di bloccaggio
  • Flessibilità: facile posizionamento e allineamento sul circuito stampato anche in spazi ristretti
  • Modulare: compatibile con le custodie THR disponibili

Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura

Affidabili per la tua applicazione

I connettori M12 senza piombo per i processi di saldatura a onda sono conformi alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c. Grazie alla compatibilità universale, i connettori possono essere integrati senza problemi nel circuito stampato esistente.

Caratteristiche principali

  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A, B e D
  • 4 e 5 poli
  • Struttura diritta o angolata

I vantaggi

  • Pinning e codifica standard per la trasmissione di segnali e dati con struttura di Design-in standardizzata
  • Semplice montaggio su circuiti stampati: connettori a due blocchi per la saldatura a onde
  • Equipaggiamento sicuro: i ganci di bloccaggio assicurano il fissaggio sul circuito stampato
  • Sostenibile e lungimirante: senza piombo in conformità alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c
  • Disponibilità in tutto il mondo attraverso canali di distribuzione globali

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Straordinaria varietà per segnali, dati e potenza

Connettori ibridi
Connettori per segnali
Connettori dati
Connettori di potenza
Connettori ibridi

Risparmia spazio e tempo nel cablaggio del tuo dispositivo. Utilizza i nostri connettori ibridi per la trasmissione sicura e compatta di segnali, dati e potenza con un solo connettore circolare.

  • Correnti fino a 70 A
  • Tensioni fino a 850 V DC e 630 V AC
  • Interfaccia CAT5 per la trasmissione dati

Connettori per segnali

I connettori per segnale nelle dimensioni da M5 a M23 sono adatti per più applicazioni. A seconda delle tue esigenze, troverai versioni da 3 a 19 poli, a scelta con connessione a perforazione di isolante IDC, a vite, a molla, Piercecon®, a saldare, a crimpare o connessione per circuiti stampati.

• Correnti fino a 20 A
• Tensioni fino a 300 V
• Disponibili con connessione schermata opzionale

Connettori dati

Per una trasmissione rapida e sicura di dati nelle applicazioni industriali e infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori circolari schermati, nelle dimensioni M8 e M12, per tutti i bus di campo e per le reti più comuni.

• Dati fino a 10 GBit/s
• Codifiche per tutte le reti e i sistemi di bus di campo comuni
• Componenti secondo CAT6A
• Connettori circolari schermati a 360° e cavi stampati in plastica

Connettori di potenza

I connettori di potenza vanno dalla compatta connessione M12 alle dimensioni M58 per prestazioni elevate. Approfitta di una gamma completa di prodotti, dai connettori per cavi ai connettori per dispositivi, fino alla connessione per circuiti stampati.

• Potenze fino a 150 A / 630 V
• Sezione di collegamento fino a 50 mm²
• Sicurezza contro errori di connessione per applicazioni AC e DC

Un addetto del servizio clienti con le cuffie

Varianti specifiche per il cliente per le tue esigenze individuali

Varianti specifiche per il cliente

Hai bisogno di una soluzione personalizzata con requisiti aggiuntivi? Su richiesta, realizziamo in modo rapido e flessibile adattamenti personalizzati dei nostri prodotti standard. Il nostro centro servizi soddisfa le tue esigenze con una soluzione su misura.

  • Stampa e siglatura personalizzata di articoli
  • Connettori stampati e cavetti di varie tipologie, lunghezze e con differenti confezioni
  • Confezionamenti personalizzati in cartoni, blister, rotoli o tray

Connettore ibrido M17 PRO

Il connettore ibrido M17 PRO, conforme al nuovo standard IEC 61076-2-117, offre la massima compatibilità e flessibilità per un'ampia gamma di impieghi, dalla robotica alla gestione del motore. La soluzione 3-in-1 all'avanguardia trasmette segnali, dati e potenza tramite un unico connettore. Il sistema di bloccaggio rapido ONECLICK brevettato consente un'installazione particolarmente rapida e sicura.

Connessione di dispositivi rapida e senza utensili

I connettori M12 PUSH-PULL dimostrano la loro forza anche in spazi ristretti e ad alta densità di cablaggio. Realizza design compatti della custodia con porte M12 incassate e una maggiore densità di cablaggio. Implementa facilmente le estensioni sul campo con le varianti a spina e a presa.

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO Trasmissione affidabile di potenza e segnale

Scopri di più sul sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, con il quale puoi realizzare la connessione del tuo dispositivo e impianto in modo sicuro e risparmiando tempo.