CHARX protect – parafoudre basse tension pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Parafoudre basse tension pour stations de charge et bornes de recharge murales

Les CHARX protect protègent les stations de recharge et les voitures électriques des dommages dus aux surtensions pouvant être provoqués par la foudre ou des commutations effectuées dans le réseau. Nous vous proposons un concept de protection complet avec différents types de parafoudres, afin que votre infrastructure de charge soit toujours disponible – à tout moment et par tous les temps.

Go to Product Detail Page for item 1180149
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1180149

CHARX protect advanced : paratonnerre / parafoudre enfichable, conforme à type 1/2 / classe I/II, pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs de neutre et de terre séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE). Conçu spécialement pour une utilisation dans l'électromobilité.

Avantages

  • Protection complète de votre infrastructure de charge grâce à une vaste gamme de produits
  • Poursuite sans interruption de la charge grâce à une alimentation protégée
  • Protection du véhicule électrique raccordé avec un concept de protection sécurisé contre les surtensions
Voiture électrique et borne de recharge murale dans le carport en cas d'orage

Charger sans risque Avec notre concept global de protection

Une station de recharge pour véhicules électriques est aussi complexe que le véhicule lui-même : de l'alimentation aux câbles pour la communication Ethernet en passant par le contrôle de charge, on y trouve de nombreux composants sensibles. Il est important de les protéger pour garantir une longue durée de vie en service et un processus de charge sûr et sans interruption. Un concept de protection étendu comprend donc trois domaines :

Protection de l'alimentation : les parafoudres de type 2 ainsi que les parafoudres combinés des types 1+2 protègent l'alimentation contre des surtensions dangereuses dues à la foudre et à des opérations de commutation dans le réseau.

Protection des appareils 12 et 24 V : les contacteurs de parasurtenseurs de type 3 vous permettent d'assurer un fonctionnement durable des nombreux composants sensibles avec une tension d'alimentation de 12 ou 24 V.

Protection de la communication : les composants de communication sont généralement connectés via Ethernet et doivent également être protégés.

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Examinez le parafoudre de type 2 CHARX protect basic dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

L'installateur électrique devant la borne de recharge murale montre la boîte de parafoudre basse tension pour la mise à niveau

La solution de modernisation pour les bornes de recharge murale CHARX protect retrofit

Malgré la présence d'un parafoudre basse tension dans le boîtier de distribution principal, l'effet de protection est souvent insuffisant pour les longs câbles menant à la borne de recharge murale. Grâce à son boîtier IP65 résistant aux intempéries et aux chocs, CHARX protect retrofit peut être installé sans problème dans le carport, sous ou à côté de la borne de recharge murale.

Le parafoudre de type 2 intégré protège de façon fiable les bornes de recharge murales avec des puissances de charge de 11 à 22 kW ainsi que le véhicule électrique raccordé contre les dommages coûteux dus aux pics de tension qui peuvent être provoqués par la foudre ou les manœuvres de commutation dans le réseau d'alimentation.

Le câble AC d'alimentation peut être introduit dans le boîtier par le haut ou par le bas, en fonction du câblage existant. Grâce au raccordement Push-in, le câblage interne est particulièrement rapide.

Que se passe-t-il avec une borne de recharge murale lors d'un impact de foudre ?

Comparaison de nos parafoudres Décidez quel parafoudre convient à votre application

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Application Protection de l'alimentation AC (type 2) Protection de l'alimentation AC avec protection contre la foudre (type 1/2) Protection de l'alimentation AC (type 2) pour une mise à niveau externe
Vers le produit Vers le produit Vers le produit

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.