CHARX-PROTECT-11-22KW - Parasurtenseur de type 2
1380466

CHARx protect retrofit, kit de parafoudre basse tension pour la protection de stations de charge d'une puissance de 11 kW ... à 22 kW, p. ex. des bornes de recharge murales. Parafoudre composé d'un élément de base avec technologie de raccordement Push-in, contact de télésignalisation et fiches de protection, tension nominale : 230 V AC, circuit 3+1


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Utilisation flexible avec des stations de charge de 11 à 22 kW
Choix flexible de la section des câbles, grâce à une zone d'étanchéité variable
Gain de temps lors du câblage, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Pas besoin de matériel d'installation supplémentaire, grâce au câblage simple