Grâce à une rotation de 90° du couvercle de bloc de jonction imperdable, tous les points de connexion sont immédiatement accessibles. En même temps, le transformateur de courant est court-circuité afin de le protéger des dommages en cas de débranchement des conducteurs côté secondaire en fonctionnement actif. Le raccordement des conducteurs électriques s'effectue en toute sécurité grâce à la technologie de raccordement vissé éprouvée.
Le couvercle rotatif fixé dans le boîtier du transformateur de courant vous offre d'autres avantages : d'une part, il ne peut pas être perdu et d'autre part, en le remettant dans sa position initiale, vous obtenez la confirmation visuelle que la sécurité de contact est assurée.
Adaptateur pour montage sur rail DIN. Convient uniquement aux boîtiers de transformateurs de courant gris.