WMT (18X4)RL
-
Repère de câble
1099186
Repère de câble, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 45 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 6000, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour conducteur |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 6000 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 6 |
| Technologie de marquage | Thermotransfer |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Profondeur | 0,5 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 18 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau embase | PVC/Polyester |
| Composants | exempt de silicone |
| Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 45 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 21 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Stockage à température | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Test Bb |
| Durée | 96 h |
| Température de contrôle | 120 °C |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Type de montage | insertion |
| Référence | 1099186 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2211 |
| Product key | BG2211 |
| GTIN | 4055626947617 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 432 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Imprimante à transfert thermique 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
-
PATG 0/18 - Repères pour fils 0820507
-
PATG 1/18 - Repères pour fils 0820510
-
PATG 2/18 - Repères pour fils 0820523
-
PATG 3/18 - Repères pour fils 0820536
-
PATG 4/18 - Repères pour fils 0820549
-
PATG 5/18 - Repères pour fils 0828059
-
PATG 6/18 - Repères pour fils 0828062
-
PATO 1/18 - Repères pour fils 0823740
-
PATO 2/18 - Repères pour fils 0823753
Avantages
La gamme de repérage avec matériau en rouleau WMT ... comprend des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes enfichables WMT ...ont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem