PATG 2/18
-
Repères pour fils
0820523
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-repère |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 5,1 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 18 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Conforme aux directives RoHS | oui |
| Couleur | transparent |
| Matériau | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau embase | PVC |
| Composants | exempt de silicone |
| Diamètre extérieur du câble | 2 mm ... 4 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 0820523 |
| Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
| Clé de vente | BG221A |
| Product key | BG221A |
| GTIN | 4046356294812 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,304 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,33 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Repère pour conducteur 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Repère pour conducteur 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Repère pour conducteur 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Repère pour conducteur 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Repère pour conducteur 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Repère pour conducteur 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Repère pour conducteur 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Repère pour conducteur 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Repère pour conducteur 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Repère pour conducteur 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Repère pour conducteur 0820303
-
US-WMT (18X4) - Repère de câble 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Repère de câble 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Repère de câble 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Repère de câble 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Repère de câble 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Repère de câble 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Repère de câble 0828955
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - Repère pour conducteur 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Repère de câble 0825362
Avantages
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem