FLT-CP-3C-350/VZ
-
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
2880846
Paratonnerre encapsulé et enfichable pour réseaux d'alimentation électriques triphasés avec conducteur PEN, avec mécanisme d'amorçage pour déclencher la tension de réponse.
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | I |
| Types EN | T1 |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 3 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 3.00 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension nominale UN | 240 V AC (L-PEN) |
| 415 V AC | |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Tension de service maximale Umax DC | 125 V DC |
| Courant de service maximal Imax | 1 A AC (inductif) |
| 1 A AC (ohmique) | |
| 30 mA DC (inductif) | |
| 200 mA DC (ohmique) | |
| Puissance commutée min. adm. | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 106,9 mm |
| Hauteur | 95,8 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Graduation | 6 UL |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | 3L-N/PE |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 125 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA (Courant résidual IPE) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA (1 voie) |
| 75 kA (tous les canaux) | |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 3 kA (264 V eff.) |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gL/gG, 125 A pour le câblage série) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2880846 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | CL1211 |
| GTIN | 4046356049146 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 908,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 908,4 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem