Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MOTION-MONITORING - Bloc fonctionnel
1812875

MOTION-MONITORING comprend des blocs fonctionnels destinés à la surveillance liée à la sécurité des machines et à la détection des erreurs dans les mouvements des machines. Les fonctions de surveillance sont exécutées dans l'API de sécurité en utilisant PLCnext Engineer.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Des coûts d'ingénierie minimes lors de la programmation grâce à des blocs de fonction pré-confectionnés
Simplification du processus d'ingénierie
Intégration complète dans l'écosystème PLCnext Technology
Exécution des fonctions partielles de sécurité selon EN 61800-5-2
Réalisation d'applications jusqu'à PL e selon EN ISO 13849-1, SIL_3 selon EN CEI 62061, SIL_3 selon CEI 61508