AXL SE RS232 - Module de communication
1181787

Prépare aux exigences du CRA

Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 20 octets, Protocole de transparence; interface: RS-232: 1; Vitesse de transmission: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Un canal d'émission et de réception série, de type RS-232
Les données sont transmises en Mode transparent
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 230 400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée