Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Cet élément intelligent sert à détecter les signaux des thermocouples courants dans les environnements industriels. L'élément intelligent prend en charge différents types de thermocouples selon les normes DIN EN 60584-1 et DIN 46710 ainsi que des tensions linéaires de -100 mV à +100 mV. Vous pouvez utiliser l'entrée Pt 100 comme entrée du capteur ou comme point de comparaison externe.
AXL SE UTH4 EF
-
Module de température
1182068
Axioline Smart Elements, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (Entrées pour thermocouples ou tension linéaire), connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), Point de comparaison externe (également utilisable comme entrée supplémentaire du capteur Pt 100): 1, connectique: 4 fils, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Interface Smart Element | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
| Données de programmation | |
| Canal des données de process | 80 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain (PROFIBUS) | |
| Besoin en données de paramétrage | 21 Octet |
| Besoin en données de configuration | 6 Octet |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | Entrées pour thermoéléments ou tension linéaire |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées pour thermocouples ou tension linéaire) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Types de capteurs utilisables (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, entrée mV |
| Tolérance, relative | typ. 0,01 % (Thermocouple type K, NiCr-Ni) |
| Voir tableaux portant sur les indications des tolérances | |
| Tolérance, absolue | typ. ± 0,27 K (Thermocouple de type K, plus la tolérance de la soudure froide) |
| Voir tableaux portant sur les indications des tolérances | |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
| Temps de filtre d'entrée | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (réglable) | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre les transitoires | |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Point de comparaison externe (également utilisable comme entrée supplémentaire du capteur Pt 100) |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 |
| Temps de filtre d'entrée | 120 ms |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,75 W |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 28 mA |
| typ. 22 mA | |
| Consommation de courant | min. 16 mA (sans périphérique raccordé) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Fusibles | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1182068 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRIB43 |
| Product key | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 40,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 38,05 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,962 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100101
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Raccordement possible d'un capteur Pt 100, avec technique à 4 conducteurs, sous forme de capteur externe des points de comparaison ou de canal de mesure RTD supplémentaire
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem