AXL F PSRTD8 1F
-
Module de sécurité
1374265
Axioline F, Module de détermination de la température, Sécurité fonctionnelle, Entrées pour capteurs de température résistifs, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Entrées analogiques sécurisées: 8 (Affectation monocanal), 4 (Affectation de deux canaux), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
8 entrées sécurisées avec affectation d'un canal
4 entrées sécurisées avec affectation de deux canaux