AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Module de sécurité
1369867
Axioline F, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Sorties TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 2 A, connectique: A 2 ou 3 fils, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 53,6 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Axioline F | |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Module | |
| Espace d'adressage d'entrées | 5 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 5 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 22 Octet ((paramètres I et F)) |
| Besoin en données de configuration | 10 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Technique raccord. à insert. directe |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre de sorties | 4 (avec affectation de deux canaux) |
| 8 (avec affectation d'un canal) | |
| 8 | |
| Circuit de protection | Protection contre la surcharge, circuit de diode de roue libre pour charges inductivesCircuit de décharge pour un déchargement accéléré de charges capacitives |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | max. 2 A (par voie) |
| max. 1,5 A (par canal conformément à CULUS) | |
| max. 4 A (par groupe) | |
| max. 3 A (par groupe conformément à CULUS) | |
| max. 8 A (Courant cumulé de toutes les sorties ; suivre les consignes du manuel d'utilisation.) | |
| max. 6 A (Courant cumulé de toutes les sorties conformément à CULUS) | |
| Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
| Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 8 A |
| Longueur de câble autorisée | max. 1000 m (Total des câbles d'aller et de retour) |
| Comportement en cas de surcharge | La sortie concernée est déconnectée et un message de diagnostic est généré. |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Application | Sécurité fonctionnelle |
| PROFIsafe | |
| destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens | |
| Type | modulaire |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Potentiels | |
| Circuit de protection | Polarisation, circuit de protection CEM, détection de sous-tension |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 280 mA |
| typ. 260 mA (toutes les sorties activées ; alimentation par UO de 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (UO) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 25 mA (toutes les sorties activées ; alimentation à partir de UO de 30 V DC ; sans alimentation des actionneurs) |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C (Position de montage: indifférente) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 75 % (pas de condensation) |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 | |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 21 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 50 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 1250 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 300 ppb |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | 2023122310116913 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Certificat | E238705 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificat | E366272 |
| Test de simulation environnementale | |
| Repérage | G3 |
| Certificat | ISA-S71.04 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1369867 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA531 |
| Product key | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 299 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 299 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Produits compatibles
-
AXL F BS F - Connecteurs pour câbles de bus 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
EMT (35X46)R - Etiquette enfichable 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Etiquette enfichable 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem