Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element permet le fonctionnement de périphériques courants, avec une interface série sur un système de bus.
AXL SE RS485 EF
-
Module de communication
1507978
Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 64 octets, Protocole de transparence, Protocole END-END, Modbus/RTU (prise en charge client), Modbus/RTU (prise en charge du serveur); interface: RS-485: 1; Vitesse de transmission: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série, en version RS-485
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 230 400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Prise en charge Modbus/RTU et serveur
Largeur des données de process : 64 octets
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée