Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element permet le fonctionnement de périphériques courants, avec une interface série sur un système de bus.
AXL SE RS232 EF
-
Module de communication
1507979
Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 64 octets, Protocole de transparence, Protocole END-END, Protocole XON/XOFF, Modbus/RTU (prise en charge client); interface: RS-232: 1; Vitesse de transmission: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un canal d'émission et de réception série, de type RS-232
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 230 400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Prise en charge Modbus/RTU et serveur
Largeur des données de process : 64 octets
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée