Séparateur 2 voies mono-canal alimenté par boucle de sortie avec connectique enfichable, pour l'isolation galvanique et le filtrage des signaux analogiques. Le séparateur alimenté par boucle de sortie permet l'exploitation d'une carte d'entrée analogique active avec tension d'alimentation de 6 V CC à 30 V CC. L'alimentation du séparateur et des capteurs raccordés est assurée par la boucle de courant de l'automate. Signal d'entrée = signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA. Le convertisseur de mesure prend en charge la communication NFC.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
-
Modules d'isolation/alimentation
2906446
Séparateur 2 voies à 1 canal alimenté par la boucle de sortie avec technologie de raccordement enfichable, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée = signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA. Avec raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation: GB Standard | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | 100 Hz |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Coefficient de température max. | ≤ 0,001 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (pour 5 V) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 8 V DC ... 30 V DC (alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire) |
| Consommation de puissance | 600 mW (25 mA) |
| Signal: Courant | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tension dissipée | 3,1 V (I = 20 mA) |
| Tension d'alimentation du transmetteur | UA - 5 V |
| Erreur supplémentaire, dépend de la tension d'entrée | (UA - 5 V) x 0,06 % |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Courant de déclenchement | 200 µA |
| Tension dissipée | 3,1 V (I = 20 mA) |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 600 Ω |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2906446 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1121 |
| Product key | DK1121 |
| GTIN | 4055626077925 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 114,85 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 109 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TR TS_S_103.01.00081CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122303114156| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1716124-a23f-4ba9-8da3-ab28b4b92376 |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem