Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation à sécurité intrinsèque, HART : transmet des signaux alimentés ou actifs de 0/4 20 mA d'une zone ATEX à une charge (active ou passive) dans la zone sécurisée. Les signaux HART sont transmis de manière bidirectionnelle. Avec un DIP switch, il est possible d'utiliser la sortie au choix, active ou passive. Le module se met en place par un contact enfichable, sur un élément de base VIP I/O adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation
2908452
Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation à sécurité intrinsèque, HART pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transmet des signaux de 0/4 ... 20 mA provenant d'une zone ATEX (zone 2, CID2) à une charge (active ou passive) dans la zone protégée. Isolation galvanique à 3 voies
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
| Gamme de produits | VIP I/O-Marshalling |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
| Fréquence limite (3 dB) | 1,75 kHz (typ.) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 200 µs (typ.) |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Isolation galvanique | 250 Vrms (Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, degré de pollution 2, isolement sécurisé selon EN 61010-1)) |
| 2,5 kV (50 Hz, 1 min., tension d'essai) | |
| 60 V (Valeur de crête selon CEI/EN/UL/CSA C22.2 60079-11) | |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Consommation de puissance | ≤ 1600 mW (avec IOUT = 20 mA, 24 V DC, charge 600 Ω) |
| Signal | |
| Signal d'entrée | Courant |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA (Fonction module d'isolation/alimentation et isolateur) |
| 0 mA ... 20 mA (Fonction isolateur) | |
| Tension d'alimentation du transmetteur | > 17 V (20 mA) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | typ. 300 µs (4 mA ... 20 mA) |
| typ. 1000 µs (0 mA ... 20 mA) | |
| Signal | |
| Description de la sortie | Sortie de courant (active et passive) |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (Amplificateur d'isolation) |
| 4 mA ... 20 mA (Fonction module d'isolation/alimentation et isolateur) | |
| Signal de sortie courant maximal | 22,5 mA |
| Caractéristiques de transmission | 1:1 vers le signal d'entrée |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulation résiduelle | < 20 mVeff (600 Ω) |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff (à 600 Ω) |
| Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
| ≥ 22,5 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
| Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 22,5 mA (selon NE43) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 0 V (nA, nB) |
| 30 V (nC, nD) | |
| 30 V (Interface d'automate) | |
| Courant d'entrée Ii | 100 mA (Interface d'automate) |
| Inductance Li | 0 mH |
| Capacité Ci | 0 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 28 V (nA, nB) |
| 0 V (nC, nD) | |
| Courant de sortie max. Io | 104 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 726 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Pic) |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 0,27 µF |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 1,65 µF |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 6,6 µF |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 7,3 mH |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14,7 mH |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 29,5 mH |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART |
| Fréquence limite (3 dB) | > 1,75 kHz (typique) |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Largeur | 9,8 mm |
| Hauteur | 75,2 mm |
| Profondeur | 113,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (Altitude d'utilisation max. au-dessus du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| Certificat | Sira 17ATEX4208X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| Certificat | IECEx SIR 17.0047X |
| CSA, USA/Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Appareil ANIFW à connecter à : Classe I, II, III, div. 2, groupes A, B, C, D, F, G |
|
| Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
| Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
| Raccordement en : classe I, II, III, div. 2, groupes A, B, C, D, F, G | |
| Ex ec IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| UKEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| Certificat | PxCIF23UKEX2908452X |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2908452 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK1151 |
| Product key | DK1151 |
| GTIN | 4055626446158 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 95,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 42,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
Produits compatibles
-
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Module embase 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Module embase 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Module embase 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Module embase 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Module embase 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Module embase 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Module embase 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Module embase 1065476
Avantages
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement
Séparation des signaux aux points-test
Transmission de signaux HART bidirectionnelle
Isolation galvanique 3 voies
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem