VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
Module embase
2906630
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-modules |
| Gamme de produits | VIP I/O-Marshalling |
| Nombre de voies | 8 |
| Tension de service maximale Umax | 30 V DC (Bornes P2 et bornes de terrain) |
| 230 V AC (Bornes P2 et bornes de terrain) | |
| 30 V DC (Bornes P1) | |
| 30 V (Connecteurs X30 et X31) | |
| Courant max. admissible | 15 A (Bloc de jonction P1 ou P2) |
| Courant total max. admissible | 15 A (par module) |
| Intensité admissible max. par branche | 3 A (Signal de terrain) |
| 1 A (Contacts de commande) |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30 V (par canal) |
| Courant d'entrée Ii | 1 A (par canal) |
| Inductance Li | 0 mH |
| Capacité Ci | 0 µF |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 118,1 mm |
| Hauteur | 102,7 mm |
| Profondeur | 72,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Repérage | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Repérage | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Repérage | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Repérage | ANSI/IEC 60529 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Données Ex | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Quelconque sur profilé de 35 mm selon EN 60715 |
| Référence | 2906630 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK115A |
| Product key | DK115A |
| GTIN | 4055626184623 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 444,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 414,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
VIP/S/MC/KIT 9-16 - Jeu de fiches 2907267
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 9-16 - Jeu de fiches 2907270
-
IOA FEED-THRU/EX - Blocs de jonction simple 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Module d'entrée/sortie 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Module d'entrée/sortie 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Module à relais 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Module à relais 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Module à relais 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connecteur de traversée 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Module d'entrée/sortie 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Module d'entrée/sortie 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertisseur 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Élément de surveillance 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relais de couplage 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Câble d'interface 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Câble d'interface 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Câble d'interface 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Câble d'interface 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Câble d'interface 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Câble d'interface 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Câble d'interface 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Câble d'interface 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Câble d'interface 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Câble d'interface 2908413
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 BU - Repères pour blocs de jonction 0818441
-
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Séparateur 2907715
-
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur 2908555
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 BU - Repères pour blocs de jonction 0818441
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Support de fixation intégré pour utilisation et fixation de l'IOA
Connexions de terrain par bornes à vis
Deux options de bus de puissance isolées
Canaux pour marquage d'accessoires
Pied de profilé de support intégré
Pied de profilé de support en métal robuste pour montage et démontage facile sur le profilé
Quatre raccordements par canal (A, B, C, D) et plusieurs possibilités de blindage
Bornes pour câblage discret ou connexion câblée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem