HC-M-USB-GC-F
-
Module à élément de contact
1353677
Module à élément de contact, nombre de pôles: USB-A, version : USB A 3.0, contacts de commande: 9, Connecteur femelle, 20 V, 5 A, application: Données, Inverseur de genre
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires. |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-M-USB |
| Application | Données |
| Type de capteur | USB 3.0 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Enfichable | USB-A |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Nombre de prises | 1 |
| Nombre de contacts de commande | 9 |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Capacités du collier antitraction | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Largeur | 33,9 mm |
| Hauteur | 56,2 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Capacités du collier antitraction | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
| Tension de référence (III/3) | 20 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Courant de référence | 5 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | USB 3.2 Gen 1 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1353677 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4063151943882 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Câble USB 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Câble USB 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Câble USB 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Câble USB 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Câble USB 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Câble USB 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - Câble USB 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Câble USB 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Câble USB 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Câble USB 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Câble USB 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Câble USB 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Câble USB 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - Câble USB 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - Câble USB 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - Câble USB 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - Câble USB 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - Câble USB 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - Câble USB 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-USB-AD-PC-M - Module à élément de contact 1353664
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem