HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Module à élément de contact
1353603
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, diamètre extérieur du câble:4,5 mm ... 9 mm, application: Données, sans contacts à sertir, Transfert du blindage vers le cadre de module
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-M-08-GBIT |
| Application | Données |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | 8 |
| Numérotation des contacts | 1 - 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 28 ... 20 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 4,2 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 26,35 mm |
| Hauteur | 41,4 mm |
| Longueur | 13,9 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 1 mm |
| Tension de référence (III/3) | 48 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Courant de référence | 5 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1353603 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4063151678364 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 52,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contact à sertir SUB-D 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D 1418786
-
VS-94F/... - Câble préconfectionné pour bus 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Module à élément de contact 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique 1212510
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem