HC-M-05-MWF-M
-
Module à élément de contact
1118092
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, à double ligne de shunt pour ponts
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Utiliser uniquement des conducteurs souples avec embouts |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCON de type B6 à B48, cadre support de module HC-M-B...MF-... nécessaire |
| Série | HC-M-05 |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 5 |
| Enfichable | 5 |
| Nombre de contacts de puissance | 5 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés particulières | Application dans le capot HEAVYCONNEC de forme de construction B6 ... B48 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 21 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm ±1 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 33,9 mm |
| Hauteur | 45,5 mm |
| Longueur | 29,3 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Tension de référence (III/3) | 400 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1118092 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046491 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,84 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 50,84 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
P-CO 2-5 R47K - Fiches de composants 3032447
-
P-CO 2-5 R10K - Fiches de composants 1020905
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
EMLP (20X7)R - Etiquette 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-05-MWF-F - Module à élément de contact 1118096
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
Avantages
Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
La fonction migre vers le connecteur
Fonctionnement directement sur l'application
Baie multifonctionnelle dans le module
Câblage sûr
Résistant aux chocs et aux vibrations
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem