HC-M-02-CT-M-25
-
Module à élément de contact
1683509
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement à sertir, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, application: Puissance, sans contacts à sertir
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Contacts à sertir à commander séparément |
| Généralités | Contacts à sertir à commander séparément |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-M-02 |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 2 |
| Enfichable | 2 |
| Nombre de prises | 1 |
| Nombre de contacts de puissance | 2 |
| Nombre de contacts de commande | 0 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 6 mm² ... 25 mm² (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé) |
| Section raccordable AWG | 10 ... 4 (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé) |
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 54,7 mm |
| Longueur | 15 mm |
| Tension de référence (III/3) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
| Courant de référence | 70 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1683509 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238077 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 16,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 16,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK6,0P-ED-16,00M AG - Contact à sertir 1682094
-
CK6,0P-ED-10,00M AG - Contact à sertir 1682067
-
CK6,0P-ED-6,00M AG - Contact à sertir 1682070
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem