MUT 6 BU - Bloc de jonction miniature
3248039

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles