Box PC

Box PC

Nos Box PC compacts ont été conçus pour une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Grâce au montage mural ou sur rail DIN, profitez d'un design particulièrement robuste et compact. Grâce à leurs performances évolutives et à leurs nombreuses interfaces, nos PC embarqués offrent une solution IPC adaptée à pratiquement toutes les industries et toutes les applications.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box-PC
VL3 UPC 2440 - Box-PC
1697948

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 240 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Go to Product Detail Page for item 1158243
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC
1158243

Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC et module Trusted Platform (TPM)

Go to Product Detail Page for item 1158247
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Box-PC
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Box-PC
1158247

Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 64 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC et module Trusted Platform (TPM)

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box-PC
VL3 UPC 1320 - Box-PC
1433147

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6211E efficace et disponible à long terme avec 8 Go de mémoire vive LPDDR4 et 60 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel
1766286

Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Progiciel
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Progiciel
1766928

Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Les avantages de nos Box PC

  • Disponibilité élevée du système au design compact grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
  • Utilisation polyvalente grâce à différentes options de montage, par ex. sur rail DIN
  • Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs industriels puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de la dernière génération
  • Extension flexible grâce à des cartes d'extension PCI et des emplacements PCIe en option
  • Option de hardware sécurisé, à l'aide de TPM 2.0

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels

Nouveaux produits

VL3 FPM avec différentes tailles d'écran
Panel PC compacts avec technologie de processeur ultramoderne

Moniteurs tactiles à écran plat

Pour l'industrie

Les VL3 FPM sont des écrans plats qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3. Ces écrans réunissent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM VL3 PPC et xP 6000, et offrent des possibilités de connexion étendues par rapport aux moniteurs de la série BL FPM.

Caractéristiques principales

  • Grand choix de tailles d'écran
  • Même apparence que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Installation flexible avec ou sans armoire électrique
  • Options de connectivité avancées

Avantages

  • Apparence et dimensions de découpe identiques aux IHM TP 6000/WP 6000 et aux Panel-PC VL3
  • Possibilités de connexion étendues, dont 2 x sorties USB et signal VGA, DP ou HDMI au choix
  • Utilisation possible avec des gants et dans des conditions ambiantes humides

Panel PC compacts

Utilisation d'une technologie de processeur de pointe

Les VL3 PPCS sont une extension de gamme de Panel-PC VL3. Ils combinent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM xP 6000 avec la technologie des VL3 UPC, des Box-PC compacts équipés de processeurs Intel x6000 et des possibilités d'extension à la pointe de l'industrie.

Caractéristiques principales

  • Processeurs Atom® de la génération x6000 (Elkhart Lake) disponibles à long terme
  • Six articles fixes et un article configurable
  • Options d'extension flexibles pour le deuxième port COM, le Wireless LAN, l'extension Ethernet et la connexion mobile 4G/LTE
  • Prêt pour Windows 11

Avantages

  • Plateforme matérielle moderne, évolutive en termes de performance et de stockage
  • Technologie de processeur Elkhart Lake évolutive et de pointe pour offrir des performances système optimales dans un ensemble compact
  • Mêmes caractéristiques tactiles et mécaniques que les IHM xP 6000
  • Meilleures options de connectivité pour permettre la communication simultanée de différents réseaux et périphériques

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail

Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.

Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels