Élément de contact avec fonction de court-circuit. En cas de traction du connecteur, tous les contacts sont mis en court-circuit.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Élément de contact
1541918
Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B6, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, avec fonction de court-circuit
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Veuillez tenir compte du schéma de connexion |
| Généralités | Utilisez des conducteurs d'au moins 1,5 mm² avec une boucle d'une longueur maximum de 2 m. Les boucles de conducteurs ouvertes sont interdites. |
| Type | B6 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Enfichable | 6+PE |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Section raccordable AWG | 16 ... 10 |
| Couple de serrage | 1,2 Nm |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm |
| Tension de référence (III/3) | 200 V (à l'état enfiché) |
| 20 V (débranchée et pendant l'enfichage) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Courant de référence | 16 A (après enfichage) |
| 5 A (débranchée et pendant l'enfichage) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | >= 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1541918 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABC |
| Product key | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 73,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 72 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Produits compatibles
-
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptateur 1054672
-
HC-B-2PE-PT - Multiplicateur PE 1054675
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
HC-B-PES - Vis 1604997
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Support de montage pour rail DIN 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Support de montage pour rail DIN 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Plaque d'adaptation 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Élément de contact 1541916
Avantages
Exempt d'halogène
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem