cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | - 10 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Module à élément de contact, nombre de pôles: 4, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | - 10 |